Danfoss logo
Sl140_Right

Brazed plate heat exchanger, SL140TL-1, Number of plates: 110

079U6011

34 bar, Brazing material: Copper

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Ant. plader110
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
Material DescriptionSL140TL-1-110_2_34_S1_4B2,5
Material Description (Short TeSL140TL-1-110_2_34_S1_4B2,5
Max working pressure 1 [bar]34 bar
Omfattet af WEEENo
Egenskab
Værdi
PakkeformatSingle pack
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnBrazed plate heat exchanger
ProdukttypeSL140TL-1
REACH-kandidatlistens stofferNo
SlagloddematerialeCopper
Tilslutningsstørrelse 12 1/2
Tilslutningsstørrelse 22 1/2
Tilslutningstype 1R
Tilslutningstype 2R

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt104.5 Kilogram
Nettovægt73.011 Kilogram
Volume278.4 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702425162909
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm