Danfoss logo
Energy meters_Ball valve DN

SonoRepeat, Ethernet, null: ≥2 GB, M-bus-modul

014U1633

Smart metering data concentrators and repeaters
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Måleraflæsning/målersystem

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
BeskrivelseSmart metering data concentrators and repeaters
ConfigurationComplete remote control via LAN or WAN (Internet)
Data storage≥2 GB
DatakommunikationspanelerEthernet
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Grænseflademodul åbning 1M-bus-modul
GSM/
InstallationDIN rail 3 units
Egenskab
Værdi
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Material DescriptionSonoRepeat111E-M-500/repeater/M-bus
Omfattet af WEEEYes
Product line08
ProduktgruppeMeter reading / meter system
ProdukttypeSonoRepeat
REACH-kandidatlistens stofferNo
Reading ability [m]500 m
StrømforsyningNo, has to be added from accessories
Type of AMRSmart metering data concentrator

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.207 Kilogram
Nettovægt0.2 Kilogram
Volume2.041 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428996372
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens