SonoCollect 111, Ethernet, null: ≥2 GB, M-bus-modul
014U1613
Smart metering data concentrators and repeaters
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: SonoCollect
Anbefalet udskiftning: 014U1614
014U1613
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Beskrivelse | Smart metering data concentrators and repeaters |
| Configuration | Complete remote control via LAN or WAN (Internet) |
| Data storage | ≥2 GB |
| Datakommunikationspaneler | Ethernet |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Grænseflademodul åbning 1 | M-bus-modul |
| GSM | / |
| Installation | DIN rail 3 units |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Material Description | SonoCollect 111 EB-M-125 |
| Omfattet af WEEE | Yes |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Meter reading / meter system |
| Produkttype | SonoCollect 111 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Reading ability [m] | 125 m |
| Strømforsyning | No, has to be added from accessories |
| Type of AMR | Smart metering data concentrator |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.228 Kilogram |
| Nettovægt | 0.228 Kilogram |
| Volume | 2 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424505738 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |