SonoCollect 112, Ethernet, null: ≥2 GB, M-bus-modul
014U1612
Smart metering data concentrators and repeaters
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: SonoCollect
Anbefalet udskiftning: 014U1605
014U1612
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Beskrivelse | Smart metering data concentrators and repeaters |
| Configuration | Complete remote control via LAN or WAN (Internet) |
| Data storage | ≥2 GB |
| Datakommunikationspaneler | Ethernet |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Grænseflademodul åbning 1 | M-bus-modul |
| GSM | Optional, external antenna via SMA-Connector, slot for Mini-SIM |
| Installation | DIN rail 4 units |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Interfacemodul slot 2 | wireless M-Bus (OMS, AES encryption, auto-scan) |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Material Description | SonoCollect 112 GB-WM-80 |
| Omfattet af WEEE | Yes |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Meter reading / meter system |
| Produkttype | SonoCollect 112 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Reading ability [m] | 80 m |
| Strømforsyning | Integrated |
| Type of AMR | Smart metering data concentrator |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.4 Kilogram |
| Nettovægt | 0.2 Kilogram |
| Volume | 2 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424232788 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |