Danfoss logo
SONOCOLLECT 112

SonoCollect 112, Ethernet, null: ≥2 GB, M-bus-modul

014U1609

Smart metering data concentrators and repeaters
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: SonoCollect

Anbefalet udskiftning: 014U1603

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
BeskrivelseSmart metering data concentrators and repeaters
ConfigurationComplete remote control via LAN or WAN (Internet)
Data storage≥2 GB
DatakommunikationspanelerEthernet
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Grænseflademodul åbning 1M-bus-modul
GSM/
InstallationDIN rail 4 units
Egenskab
Værdi
Interfacemodul slot 2wireless M-Bus (OMS, AES encryption, auto-scan)
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Material DescriptionSonoCollect 112 EB-WM-80
Omfattet af WEEEYes
Product line08
ProduktgruppeMeter reading / meter system
ProdukttypeSonoCollect 112
REACH-kandidatlistens stofferNo
Reading ability [m]80 m
StrømforsyningIntegrated
Type of AMRSmart metering data concentrator

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.4 Kilogram
Nettovægt0.2 Kilogram
Volume2 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702424232771
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens