SonoCollect 110, Ethernet, null: ≥2 GB, M-bus-modul
014U1600
Smart metering data concentrators and repeaters
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: SonoCollect
Anbefalet udskiftning: 014U1602
014U1600
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Beskrivelse | Smart metering data concentrators and repeaters |
| Configuration | Complete remote control via LAN or WAN (Internet) |
| Data storage | ≥2 GB |
| Datakommunikationspaneler | Ethernet |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Grænseflademodul åbning 1 | M-bus-modul |
| GSM | / |
| Installation | DIN rail 4 units |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Material Description | SonoCollect 110 E-M-80 |
| Omfattet af WEEE | Yes |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Meter reading / meter system |
| Produkttype | SonoCollect 110 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Reading ability [m] | 80 m |
| Strømforsyning | Integrated |
| Type of AMR | Smart metering data concentrator |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.258 Kilogram |
| Nettovægt | 0.19 Kilogram |
| Volume | 2.007 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104522159 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |