Energimålere, SONO 3500CT, 900 mm, null: 10000, Opvarmning og køling, netenhed
187F4526
Flow meter for utility applications
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Sono 3500CT
187F4526
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| 1 Primærbatteri SUM vægt Kg | 0.050 |
| 1 Primært batteri vægt kg | 0.050 |
| Applikation | Opvarmning og køling |
| Approval authority | MID |
| Batteriantal | 1 |
| Batterilevetid [år] | 6 yr |
| Batteritype eller navn | D Lithium |
| Beskrivelse | Flow meter for utility applications |
| Beskyttelsesklasse | IP67 |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diameter [mm] | 900 mm |
| Displaytype | LCD |
| Dynamic range | 1:100 |
| EEE-kategori | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Flow-måleprincip | Ultrasonisk |
| Forsyningsspænding [V] AC [maks.] | 230 V |
| Forsyningsspænding [V] AC [min.] | 115 V |
| Forsyningsspændingstype | netenhed |
| Indeholder batterier | Yes |
| Integreret kommunikation | 2 pulse output |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | SONO3500CT Qp 10000 DN900 PN25 100 L/p |
| Medie | Varmeanlæg i henhold til VDI 2035 |
| Miljøklasse | E2/M1 |
| Nøjagtighed standard | Class 2 to EN1434 |
| Omfattet af WEEE | Yes |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 55 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -10 °C |
| Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Energimålere |
| Produkttype | SONO 3500CT |
| Pulsværdivolumen [l/puls] | 100.0 l/pulse |
| qp [m³/h] | 10000.0 m³/h |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | 00d027ee-2b68-45d4-9266-b9f9f49d6721 |
| SCIP-dossier produktnavn | SONO 3500 CT 1 |
| Tilslutningstyper | Flange / Remote version |
| Tryk nominelt [bar] | 25 bar |
| Vægt per batteri | 50 g |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 566.5 Kilogram |
| Nettovægt | 536.5 Kilogram |
| Volume | 2588.25 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428648745 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |