Danfoss logo
Sono 3500CT 187F3530 L

Energimålere, SONO 3500CT, 300 mm, null: 1120, Opvarmning og køling, netenhed

187F4506

Flow meter for utility applications
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Sono 3500CT

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
1 Primærbatteri SUM vægt Kg0.050
1 Primært batteri vægt kg0.050
ApplikationOpvarmning og køling
Approval authorityMID
Batteriantal1
Batterilevetid [år]6 yr
Batteritype eller navnD Lithium
BeskrivelseFlow meter for utility applications
BeskyttelsesklasseIP67
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter [mm]300 mm
DisplaytypeLCD
Dynamic range1:100
EEE-kategori4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Flow-måleprincipUltrasonisk
Forsyningsspænding [V] AC [maks.]230 V
Forsyningsspænding [V] AC [min.]115 V
Forsyningsspændingstypenetenhed
Indeholder batterierYes
Integreret kommunikation2 pulse output
Egenskab
Værdi
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionSONO3500CT Qp 1120 DN300 PN25 10 L/p
MedieVarmeanlæg i henhold til VDI 2035
MiljøklasseE2/M1
Nøjagtighed standardClass 2 to EN1434
Omfattet af WEEEYes
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]55 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-10 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.]85 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.]-40 °C
Product line08
ProduktgruppeEnergimålere
ProdukttypeSONO 3500CT
Pulsværdivolumen [l/puls]10.0 l/pulse
qp [m³/h]1120.0 m³/h
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.00d027ee-2b68-45d4-9266-b9f9f49d6721
SCIP-dossier produktnavnSONO 3500 CT 1
TilslutningstyperFlange / Compact version
Vægt per batteri50 g

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt96.5 Kilogram
Nettovægt96.5 Kilogram
Volume595.2 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428648547
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm