Energimålere, SONO 3500CT, 1000 mm, null: 6000, Opvarmning og køling, netenhed
187F3593
Flow meter for utility applications
187F3593
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Applikation | Opvarmning og køling |
| Beskrivelse | Flow meter for utility applications |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diameter [mm] | 1000 mm |
| EEE-kategori | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Forsyningsspændingstype | netenhed |
| Integreret kommunikation | 2 pulse output |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | 7ME3411‐5LC31‐6ER2 |
| Omfattet af WEEE | Yes |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Energimålere |
| Produkttype | SONO 3500CT |
| qp [m³/h] | 6000.0 m³/h |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 594 Kilogram |
| Nettovægt | 594 Kilogram |
| Volume | 2508.43 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428541435 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |