Danfoss logo
Sono 3500CT 187F3530 L

Energimålere, SONO 3500CT, 800 mm, null: 3800, Opvarmning og køling, netenhed

187F3576

Flow meter for utility applications
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Sono 3500CT

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
ApplikationOpvarmning og køling
BeskrivelseFlow meter for utility applications
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter [mm]800 mm
EEE-kategori4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Forsyningsspændingstypenetenhed
Integreret kommunikation2 pulse output
Egenskab
Værdi
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material Description7ME3411‐4QC01‐6EA2
Omfattet af WEEEYes
Product line08
ProduktgruppeEnergimålere
ProdukttypeSONO 3500CT
qp [m³/h]3800.0 m³/h
REACH-kandidatlistens stofferNo

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt338 Kilogram
Nettovægt338 Kilogram
Volume1253.06 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428541275
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens