Danfoss logo
Sono 3500CT 187F3530 L

Energimålere, SONO 3500CT, 100 mm, null: 120, Opvarmning og køling, netenhed

187F3550

Flow meter for utility applications

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
1 Primærbatteri SUM vægt Kg0.090
1 Primært batteri vægt kg0.090
ApplikationOpvarmning og køling
Approval authorityMID
Batteriantal1
Batterilevetid [år]6.0 yr
Batteritype eller navnD-celle Lithium thionyl chloride (ER36415)
BeskrivelseFlow meter for utility applications
BeskyttelsesklasseIP67
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter [mm]100 mm
DisplaytypeLCD
Dynamic range1:100
EEE-kategori4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Flow-måleprincipUltrasonisk
Forsyningsspænding [V] AC [maks.]230 V
Forsyningsspænding [V] AC [min.]115 V
Forsyningsspændingstypenetenhed
Indeholder batterierYes
Integreret kommunikation2 pulse output
Kabellængde mellem regneenhed og flow-sensor [m]10.0 m
Egenskab
Værdi
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionSONO3500CT Qp 120 DN100 PN16 2.5 L/p
MedieVarmeanlæg i henhold til VDI 2035
MiljøklasseE2/M1
Nøjagtighed standardClass 2 to EN1434
Omfattet af WEEEYes
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]55 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-10 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.]85 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.]-40 °C
Product line08
ProduktgruppeEnergimålere
ProduktlabelYes
ProdukttypeSONO 3500CT
Pulsværdivolumen [l/puls]2.5 l/pulse
qp [m³/h]120.0 m³/h
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.bfa38ad6-dd6c-4807-a7ae-a69a7dd46c52
SCIP-dossier produktnavnSONO 3500 CT
TilslutningstyperFlange / Fjernversion
Tryk nominelt [bar]16 bar
Vægt per batteri50 g

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt30.5 Kilogram
Nettovægt30.5 Kilogram
Volume379.2 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428980043
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm