Energimålere, SONO 3500CT, 700 mm, null: 5800, Opvarmning og køling, netenhed
187F3540
Flow meter for utility applications
187F3540
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| 1 Primærbatteri SUM vægt Kg | 0.090 |
| 1 Primært batteri vægt kg | 0.090 |
| Applikation | Opvarmning og køling |
| Approval authority | MID |
| Batteriantal | 1 |
| Batterilevetid [år] | 6.0 yr |
| Batteritype eller navn | D-celle Lithium thionyl chloride (ER36415) |
| Beskrivelse | Flow meter for utility applications |
| Beskyttelsesklasse | IP67 |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diameter [mm] | 700 mm |
| Displaytype | LCD |
| Dynamic range | 1:100 |
| EEE-kategori | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Flow-måleprincip | Ultrasonisk |
| Forsyningsspænding [V] AC [maks.] | 230 V |
| Forsyningsspænding [V] AC [min.] | 115 V |
| Forsyningsspændingstype | netenhed |
| Indeholder batterier | Yes |
| Integreret kommunikation | 2 pulse output |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | SONO3500CT Qp 5800 DN700 PN16 100 L/p |
| Medie | Varmeanlæg i henhold til VDI 2035 |
| Miljøklasse | E2/M1 |
| Nøjagtighed standard | Class 2 to EN1434 |
| Omfattet af WEEE | Yes |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 55 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -10 °C |
| Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Energimålere |
| Produktlabel | Yes |
| Produkttype | SONO 3500CT |
| Pulsværdivolumen [l/puls] | 100.0 l/pulse |
| qp [m³/h] | 5800.0 m³/h |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | bfa38ad6-dd6c-4807-a7ae-a69a7dd46c52 |
| SCIP-dossier produktnavn | SONO 3500 CT |
| Tilslutningstyper | Flange / Kompakt version |
| Tryk nominelt [bar] | 16 bar |
| Vægt per batteri | 50 g |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 321 Kilogram |
| Nettovægt | 321 Kilogram |
| Volume | 1142.512 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428979993 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |