Danfoss logo
Sono 3500CT 187F3530 L

Energimålere, SONO 3500CT, 400 mm, null: 950, Opvarmning og køling, netenhed

187F3507

Flow meter for utility applications
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Sono 3500CT

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
ApplikationOpvarmning og køling
BeskrivelseFlow meter for utility applications
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter [mm]400 mm
EEE-kategori4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Forsyningsspændingstypenetenhed
Integreret kommunikation2 pulse output
Egenskab
Værdi
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material Description7ME3411‐3CD01‐5ER2
Omfattet af WEEEYes
Product line08
ProduktgruppeEnergimålere
ProdukttypeSONO 3500CT
qp [m³/h]950.0 m³/h
REACH-kandidatlistens stofferNo

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt153 Kilogram
Nettovægt153 Kilogram
Volume303.92 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428540988
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens