Energimålere, SONO 3500CT, 300 mm, null: 560, Opvarmning og køling, netenhed
187F3505
Flow meter for utility applications
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Sono 3500CT
187F3505
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Applikation | Opvarmning og køling |
| Beskrivelse | Flow meter for utility applications |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diameter [mm] | 300 mm |
| EEE-kategori | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Forsyningsspændingstype | netenhed |
| Integreret kommunikation | 2 pulse output |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | 7ME3411‐2QD01-4ER2 |
| Omfattet af WEEE | Yes |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Energimålere |
| Produkttype | SONO 3500CT |
| qp [m³/h] | 560.0 m³/h |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 81 Kilogram |
| Nettovægt | 81 Kilogram |
| Volume | 171.81 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428540964 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |