Danfoss logo
SonoSelect_Safe left angle perspective

Energimålere, SonoSelect 10, 25 mm, null: 6, Køling, net

014U1477

Energy meter for residential applications

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
ApplikationKøling
Approval authorityForce Certification
Approved meteorological range [°C] [Max]95 °C
Approved meteorological range [°C] [Min]5 °C
Batteriantal2
Batteritype eller navnSold without batteries
BeskrivelseEnergy meter for residential applications
Beskyttelsesklasse, regneenhedIP65
Commissioning toolSonoApp
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]25 mm
Difference temperature limits (Accounting) [K] [Max]90.00 K
Difference temperature limits (Accounting) [K] [Min]3.00 K
DisplaytypeLCD
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EnergienhedkWh (uden ciffer efter komma)
EPD tilgængeligYes
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Flow-måleprincipUltrasonisk
Forsyningsspændingstypenet
Grænseflademodul åbning 1No interface module
HusfarveRAL 9010 White
InstallationReturn
Integreret kommunikationNo integrated communication
IP-beskyttelsesklasseIP65
KabelisoleringsmaterialePUR
Kabellængde mellem regneenhed og flow-sensor [m]1.5 m
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kvs-værdier [m³/h]12.79 m³/h
Længde [mm]260.0 mm
Log storage duration [Month]24 mo
Egenskab
Værdi
Log storage interval [Month]1 mo
Material DescriptionDN25R,qp6.0,260,H3m,EU,kWh,Pt3m,MP
Materiale i kontakt med medieBrass sensor
MedieWater quality with pH 7 to 9.5
Medietemperatur [°C] [Maks.]95 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]5 °C
MiljøklasseE1 / M2
Nøjagtighed standardClass 2 to EN1434
Omfattet af WEEEYes
Omgivelsesfugtighed [% RH] [Maks.]95 % RH
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]55 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]5 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.]60 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.]-25 °C
Product line08
ProduktgruppeEnergimålere
ProdukttypeSonoSelect 10
qc [m³/h]0.0120 m³/h
qi [m³/h]0.060 m³/h
qp [m³/h]6.0 m³/h
qs [m³/h]12.0 m³/h
qss [m³/h]12.30 m³/h
Temperature limits (accounting) [°C] [Max]105 °C
Temperature limits (accounting) [°C] [Min]0 °C
Temperaturføler, diameter [mm]5.2 mm
Temperaturføler, kabellængde [m]1.5 m
TemperaturfølertypePt 1000
TilslutningsstørrelseG 1 1/4 B
TilslutningstyperGevind
Tryk nominelt [bar]25 bar

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt1.908 Kilogram
Nettovægt1.53 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume6.113 Liter
EAN/UPC5702425245909