Danfoss logo
SonoSelect_Safe left angle perspective

Energimålere, SonoSelect 10, null: 1.5, Varme, batteri 2 x AA-celle

014U0424

Energy meter for residential applications
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: SonoSelect 10

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
1 Primærbatteri SUM vægt Kg0.038
1 Primært batteri vægt kg0.019
ApplikationVarme
Approval authorityForce Certification
Approved meteorological range [°C] [Max]130 °C
Approved meteorological range [°C] [Min]5 °C
Batteriantal2
Batterilevetid [år]16.0 yr
Batteritype eller navnAA Lithium (ER14505)
BeskrivelseEnergy meter for residential applications
Beskyttelsesklasse, regneenhedIP65
Commissioning toolSonoApp
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Difference temperature limits (Accounting) [K] [Max]125.00 K
Difference temperature limits (Accounting) [K] [Min]3.00 K
DisplaytypeLCD
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EnergienhedkWh (uden ciffer efter komma)
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Flow-måleprincipUltrasonisk
Forsyningsspændingstypebatteri 2 x AA-celle
Grænseflademodul åbning 1No interface module
HusfarveRAL 9010 White
Indeholder batterierYes
InstallationFremløb
Integreret kommunikationM-Bus
KabelisoleringsmaterialeSilicone
Kabellængde mellem regneenhed og flow-sensor [m]1.5 m
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kvs-værdier [m³/h]3.87 m³/h
Log storage duration [Month]24 mo
Egenskab
Værdi
Log storage interval [Month]1 mo
Material DescriptionDN20S,qp1.5,130,Mbus,H,130C,EU,kWh
Materiale i kontakt med medieBrass sensor
MedieWater quality with pH 7 to 9.5
Medietemperatur [°C] [Maks.]130 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]5 °C
MiljøklasseE1 / M2
Nøjagtighed standardClass 2 to EN1434
Omfattet af WEEEYes
Omgivelsesfugtighed [% RH] [Maks.]95 % RH
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]55 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]5 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.]60 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.]-25 °C
Product line08
ProduktgruppeEnergimålere
ProdukttypeSonoSelect 10
qc [m³/h]0.0030 m³/h
qi [m³/h]0.015 m³/h
qp [m³/h]1.5 m³/h
qs [m³/h]3.0 m³/h
qss [m³/h]3.30 m³/h
Temperature limits (accounting) [°C] [Max]140 °C
Temperature limits (accounting) [°C] [Min]0 °C
Temperaturføler, diameter [mm]5.2 mm
Temperaturføler, kabellængde [m]1.5 m
TemperaturfølertypePt 1000
TilslutningsstørrelseG 1
TilslutningstyperGevind
Tryk nominelt [bar]25 bar
Vægt per batteri18 g

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt1.051 Kilogram
Nettovægt0.815 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume3.031 Liter
EAN/UPC5702425238437