Energimålere, SonoSelect 10, 15 mm, null: 1.5, Varme, batteri 2 x AA-celle
014U0408
Energy meter for residential applications
014U0408
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| 1 Primærbatteri SUM vægt Kg | 0.036 |
| 1 Primært batteri vægt kg | 0.018 |
| 2 Sekundær batterivægt Kg | 0.010 |
| 2 Sekundært batteri SUM vægt kg | 0.010 |
| Applikation | Varme |
| Approval authority | Force Certification |
| Approved meteorological range [°C] [Max] | 130 °C |
| Approved meteorological range [°C] [Min] | 5 °C |
| Batteriantal | 2 |
| Batterilevetid [år] | 16.0 yr |
| Batteritype eller navn | AA Lithium (ER14505) |
| Beskrivelse | Energy meter for residential applications |
| Beskyttelsesklasse, regneenhed | IP65 |
| Commissioning tool | SonoApp |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diameter [mm] | 15 mm |
| Difference temperature limits (Accounting) [K] [Max] | 125.00 K |
| Difference temperature limits (Accounting) [K] [Min] | 3.00 K |
| Displaytype | LCD |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Energienhed | kWh (uden ciffer efter komma) |
| Flow-måleprincip | Ultrasonisk |
| Forsyningsspændingstype | batteri 2 x AA-celle |
| Grænseflademodul åbning 1 | Radio OMS 868.95 MHz |
| Husfarve | RAL 9010 White |
| Indeholder batterier | Yes |
| Installation | Fremløb |
| Integreret kommunikation | No integrated communication |
| Kabelisoleringsmateriale | Silicone |
| Kabellængde mellem regneenhed og flow-sensor [m] | 1.5 m |
| Kvs-værdier [m³/h] | 3.87 m³/h |
| Log storage duration [Month] | 24 mo |
| Log storage interval [Month] | 1 mo |
| Material Description | DN15S,qp1.5,110,Mbus,H,130C,EU,kWh,OMS+P |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Materiale i kontakt med medie | Brass sensor |
| Medie | Water quality with pH 7 to 9.5 |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 130 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | 5 °C |
| Miljøklasse | E1 / M2 |
| Nøjagtighed standard | Class 2 to EN1434 |
| Omfattet af WEEE | Yes |
| Omgivelsesfugtighed [% RH] [Maks.] | 95 % RH |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 55 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | 5 °C |
| Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] | -25 °C |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Energimålere |
| Produkttype | SonoSelect 10 |
| qc [m³/h] | 0.0030 m³/h |
| qi [m³/h] | 0.015 m³/h |
| qp [m³/h] | 1.5 m³/h |
| qs [m³/h] | 3.0 m³/h |
| qss [m³/h] | 3.30 m³/h |
| Sekundær batterispænding | 3.6 V |
| Sekundærbatteri Antal batterier | 1 |
| Sekundært batteri Type eller navn | 0,5 AA Lithium |
| Sekundært batteri Vægt pr. batteri | 10 g |
| Temperature limits (accounting) [°C] [Max] | 140 °C |
| Temperature limits (accounting) [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperaturføler, diameter [mm] | 5.2 mm |
| Temperaturføler, kabellængde [m] | 1.5 m |
| Temperaturfølertype | Pt 1000 |
| Tilslutningsstørrelse | G 3/4 |
| Tilslutningstyper | Gevind |
| Tryk nominelt [bar] | 25 bar |
| Vægt per batteri | 18 g |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 1 Kilogram |
| Nettovægt | 0.7 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 3 Liter |
| EAN/UPC | 5702425238789 |