Danfoss logo
SonoSelect_Safe left angle perspective

Energimålere, SonoSelect 10, null: 2.5, Varme, batteri 2 x AA-celle

014U0109

Energy meter for residential applications
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: SonoSelect 10

Anbefalet udskiftning: 014U0107

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
1 Primærbatteri SUM vægt Kg0.036
1 Primært batteri vægt kg0.018
2 Sekundær batterivægt Kg0.010
2 Sekundært batteri SUM vægt kg0.010
ApplikationVarme
Approval authorityForce Certification
Approved meteorological range [°C] [Max]95 °C
Approved meteorological range [°C] [Min]5 °C
Batteriantal2
Batterilevetid [år]16.0 yr
Batteritype eller navnAA Lithium (ER14505)
BeskrivelseEnergy meter for residential applications
Beskyttelsesklasse, regneenhedIP65
Commissioning toolSonoApp
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Difference temperature limits (Accounting) [K] [Max]90.00 K
Difference temperature limits (Accounting) [K] [Min]3.00 K
DisplaytypeLCD
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EnergienhedkWh (uden ciffer efter komma)
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Flow-måleprincipUltrasonisk
Forsyningsspændingstypebatteri 2 x AA-celle
Grænseflademodul åbning 1Radio OMS 868.95 MHz
HusfarveRAL 9010 White
Indeholder batterierYes
InstallationFremløb
Integreret kommunikationNo integrated communication
KabelisoleringsmaterialePUR
Kabellængde mellem regneenhed og flow-sensor [m]1.5 m
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kvs-værdier [m³/h]6.25 m³/h
Log storage duration [Month]24 mo
Log storage interval [Month]1 mo
Material DescriptionDN20S,qp2.5,130,H,EU,GJ,Radio+PI
Materiale i kontakt med medieBrass sensor
Egenskab
Værdi
MedieWater quality with pH 7 to 9.5
Medietemperatur [°C] [Maks.]95 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]5 °C
MiljøklasseE1 / M2
Nøjagtighed standardClass 2 to EN1434
Omfattet af WEEEYes
Omgivelsesfugtighed [% RH] [Maks.]95 % RH
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]55 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]5 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.]60 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.]-25 °C
Product line08
ProduktgruppeEnergimålere
ProdukttypeSonoSelect 10
qc [m³/h]0.0050 m³/h
qi [m³/h]0.025 m³/h
qp [m³/h]2.5 m³/h
qs [m³/h]5.0 m³/h
qss [m³/h]5.50 m³/h
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f
SCIP-dossier produktnavnUltrasonic Pathfinder
Sekundær batterispænding3.6 V
Sekundærbatteri Antal batterier1
Sekundært batteri Type eller navn0,5 AA Lithium
Sekundært batteri Vægt pr. batteri10 g
Temperature limits (accounting) [°C] [Max]105 °C
Temperature limits (accounting) [°C] [Min]0 °C
Temperaturføler, diameter [mm]5.2 mm
Temperaturføler, kabellængde [m]1.5 m
TemperaturfølertypePt 1000
TilslutningsstørrelseG 1
TilslutningstyperGevind
Tryk nominelt [bar]25 bar
Vægt per batteri18 g

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt1.04 Kilogram
Nettovægt0.8 Kilogram
Volume3 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702425128578
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm