Energimålere, SonoSelect 10, 20 mm, null: 2.5, Køling, batteri 2 x AA-celle
014U1413
Energy meter for residential applications
014U1413
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| 1 Primærbatteri SUM vægt Kg | 0.038 |
| 1 Primært batteri vægt kg | 0.019 |
| 2 Sekundær batterivægt Kg | 0.010 |
| 2 Sekundært batteri SUM vægt kg | 0.010 |
| Antal pr. pakkeformat | 8 stk. |
| Applikation | Køling |
| Approval authority | Force Certification |
| Approved meteorological range [°C] [Max] | 95 °C |
| Approved meteorological range [°C] [Min] | 5 °C |
| Batteriantal | 2 |
| Batterilevetid [år] | 16.0 yr |
| Batteritype eller navn | AA Lithium (ER14505)0,5 AA Lithium (ER14250) |
| Beskrivelse | Energy meter for residential applications |
| Beskyttelsesklasse, regneenhed | IP65 |
| Commissioning tool | SonoApp |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diameter [mm] | 20 mm |
| Difference temperature limits (Accounting) [K] [Max] | 90.00 K |
| Difference temperature limits (Accounting) [K] [Min] | 3.00 K |
| Displaytype | LCD |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Energienhed | kWh (uden ciffer efter komma) |
| EPD tilgængelig | Yes |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Flow-måleprincip | Ultrasonisk |
| Forsyningsspændingstype | batteri 2 x AA-celle |
| Grænseflademodul åbning 1 | Radio OMS 868.95 MHz |
| Husfarve | RAL 9010 White |
| Indeholder batterier | Yes |
| Installation | Return |
| Integreret kommunikation | No integrated communication |
| Kabelisoleringsmateriale | PUR |
| Kabellængde mellem regneenhed og flow-sensor [m] | 1.5 m |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kvs-værdier [m³/h] | 6.25 m³/h |
| Log storage duration [Month] | 24 mo |
| Log storage interval [Month] | 1 mo |
| Material Description | DN20R,qp2.5,130,H,EU,kWh,Radio+PI |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Materiale i kontakt med medie | Brass sensor |
| Medie | Water quality with pH 7 to 9.5 |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 95 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | 5 °C |
| Miljøklasse | E1 / M2 |
| Nøjagtighed standard | Class 2 to EN1434 |
| Omfattet af WEEE | Yes |
| Omgivelsesfugtighed [% RH] [Maks.] | 95 % RH |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 55 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | 5 °C |
| Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] | -25 °C |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Energimålere |
| Produkttype | SonoSelect 10 |
| qc [m³/h] | 0.0050 m³/h |
| qi [m³/h] | 0.025 m³/h |
| qp [m³/h] | 2.5 m³/h |
| qs [m³/h] | 5.0 m³/h |
| qss [m³/h] | 5.50 m³/h |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f |
| SCIP-dossier produktnavn | Ultrasonic Pathfinder |
| Sekundær batterispænding | 3.6 V |
| Sekundærbatteri Antal batterier | 1 |
| Sekundært batteri Type eller navn | 0,5 AA Lithium |
| Sekundært batteri Vægt pr. batteri | 10 g |
| Temperature limits (accounting) [°C] [Max] | 105 °C |
| Temperature limits (accounting) [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperaturføler, diameter [mm] | 5.2 mm |
| Temperaturføler, kabellængde [m] | 1.5 m |
| Temperaturfølertype | Pt 1000 |
| Tilslutningsstørrelse | G 1 |
| Tilslutningstyper | Gevind |
| Tryk nominelt [bar] | 25 bar |
| Vægt per batteri | 18 g |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 1.056 Kilogram |
| Nettovægt | 0.8 Kilogram |
| Volume | 3.247 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425151019 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |