Danfoss logo
SonoSelect_Safe left angle perspective

Energimålere, SonoSelect 10, 15 mm, null: 0.6, Opvarmning og køling, batteri 2 x AA-celle

014U1300

Energy meter for residential applications

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
1 Primærbatteri SUM vægt Kg0.038
1 Primært batteri vægt kg0.019
Antal pr. pakkeformat8 stk.
ApplikationOpvarmning og køling
Approval authorityForce Certification
Approved meteorological range [°C] [Max]95 °C
Approved meteorological range [°C] [Min]5 °C
Batteriantal2
Batterilevetid [år]16.0 yr
Batteritype eller navnAA Lithium (ER14505)
BeskrivelseEnergy meter for residential applications
Beskyttelsesklasse, regneenhedIP65
Commissioning toolSonoApp
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter [mm]15 mm
Difference temperature limits (Accounting) [K] [Max]90.00 K
Difference temperature limits (Accounting) [K] [Min]3.00 K
DisplaytypeLCD
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EnergienhedkWh (uden ciffer efter komma)
EPD tilgængeligYes
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Flow-måleprincipUltrasonisk
Forsyningsspændingstypebatteri 2 x AA-celle
Grænseflademodul åbning 1No interface module
HusfarveRAL 9010 White
Indeholder batterierYes
InstallationReturn
Integreret kommunikationM-Bus
KabelisoleringsmaterialePUR
Kabellængde mellem regneenhed og flow-sensor [m]1.5 m
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kvs-værdier [m³/h]3.46 m³/h
Log storage duration [Month]24 mo
Log storage interval [Month]1 mo
Egenskab
Værdi
Material DescriptionDN15R,qp0.6,110,Mbus,H,EU,kWh
Materiale i kontakt med medieBrass sensor
MedieWater quality with pH 7 to 9.5
Medietemperatur [°C] [Maks.]95 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]5 °C
MiljøklasseE1 / M2
Nøjagtighed standardClass 2 to EN1434
Omfattet af WEEEYes
Omgivelsesfugtighed [% RH] [Maks.]95 % RH
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]55 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]5 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.]60 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.]-25 °C
PakkeformatMultipak
Product line08
ProduktgruppeEnergimålere
ProdukttypeSonoSelect 10
qc [m³/h]0.0012 m³/h
qi [m³/h]0.006 m³/h
qp [m³/h]0.6 m³/h
qs [m³/h]1.2 m³/h
qss [m³/h]1.32 m³/h
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f
SCIP-dossier produktnavnUltrasonic Pathfinder
Temperature limits (accounting) [°C] [Max]105 °C
Temperature limits (accounting) [°C] [Min]0 °C
Temperaturføler, diameter [mm]5.2 mm
Temperaturføler, kabellængde [m]1.5 m
TemperaturfølertypePt 1000
TilslutningsstørrelseG 3/4
TilslutningstyperGevind
Tryk nominelt [bar]25 bar
Vægt per batteri18 g

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.992 Kilogram
Nettovægt0.752 Kilogram
Volume3.108 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702425234514
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm