Danfoss logo
SonoSelect_Safe left angle perspective

Energimålere, SonoSelect 10, 15 mm, null: 0.6, Varme, net

014U0542

Energy meter for residential applications

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat8 stk.
ApplikationVarme
Approval authorityForce Certification
Approved meteorological range [°C] [Max]130 °C
Approved meteorological range [°C] [Min]5 °C
Batteriantal2
Batteritype eller navnSold without batteries
BeskrivelseEnergy meter for residential applications
Beskyttelsesklasse, regneenhedIP65
Commissioning toolSonoApp
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]15 mm
Difference temperature limits (Accounting) [K] [Max]125.00 K
Difference temperature limits (Accounting) [K] [Min]3.00 K
DisplaytypeLCD
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EnergienhedkWh (uden ciffer efter komma)
EPD tilgængeligYes
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Flow-måleprincipUltrasonisk
Forsyningsspændingstypenet
Grænseflademodul åbning 1No interface module
HusfarveRAL 9010 White
InstallationReturn
Integreret kommunikationM-Bus
IP-beskyttelsesklasseIP65
KabelisoleringsmaterialeSilicone
Kabellængde mellem regneenhed og flow-sensor [m]1.5 m
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kvs-værdier [m³/h]3.46 m³/h
Længde [mm]110.0 mm
Log storage duration [Month]24 mo
Log storage interval [Month]1 mo
Egenskab
Værdi
Material DescriptionDN15R,qp0.6,110,MBus,H,130C,EU,kWh,MP
Materiale i kontakt med medieBrass sensor
MedieWater quality with pH 7 to 9.5
Medietemperatur [°C] [Maks.]130 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]5 °C
MiljøklasseE1 / M2
Nøjagtighed standardClass 2 to EN1434
Omfattet af WEEEYes
Omgivelsesfugtighed [% RH] [Maks.]95 % RH
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]55 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]5 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.]60 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.]-25 °C
PakkeformatMultipak
Product line08
ProduktgruppeEnergimålere
ProdukttypeSonoSelect 10
qc [m³/h]0.0012 m³/h
qi [m³/h]0.006 m³/h
qp [m³/h]0.6 m³/h
qs [m³/h]1.2 m³/h
qss [m³/h]1.32 m³/h
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f
SCIP-dossier produktnavnUltrasonic Pathfinder
Temperature limits (accounting) [°C] [Max]140 °C
Temperature limits (accounting) [°C] [Min]0 °C
Temperaturføler, diameter [mm]5.2 mm
Temperaturføler, kabellængde [m]1.5 m
TemperaturfølertypePt 1000
TilslutningsstørrelseG 3/4
TilslutningstyperGevind
Tryk nominelt [bar]25 bar

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.9 Kilogram
Nettovægt0.7 Kilogram
Volume3.195 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428682541
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm