Danfoss logo
SonoSelect_Safe left angle perspective

Energimålere, SonoSafe 10, 20 mm, null: 2.5, Varme, Batteri 1 A-celle

014U0257

Energy meter for residential applications

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
1 Primærbatteri SUM vægt Kg0.019
1 Primært batteri vægt kg0.019
2 Sekundær batterivægt Kg0.010
2 Sekundært batteri SUM vægt kg0.010
Antal pr. pakkeformat8 stk.
ApplikationVarme
Approval authorityForce Certification
Approved meteorological range [°C] [Max]95 °C
Approved meteorological range [°C] [Min]5 °C
Batteriantal1
Batterilevetid [år]16.0 yr
Batteritype eller navnAA Lithium (ER14505)
BeskrivelseEnergy meter for residential applications
Beskyttelsesklasse, regneenhedIP65
Commissioning toolSonoApp
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter [mm]20 mm
Difference temperature limits (Accounting) [K] [Max]90.00 K
Difference temperature limits (Accounting) [K] [Min]3.00 K
DisplaytypeLCD
Dynamic range1:100
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EnergienhedkWh (uden ciffer efter komma)
EPD tilgængeligYes
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Flow-måleprincipUltrasonisk
ForsyningsspændingstypeBatteri 1 A-celle
Grænseflademodul åbning 1Radio OMS WB 868,95 with 2 pulse inputs
HusfarveRAL 9010 White
Indeholder batterierYes
InstallationReturn
Integreret kommunikationNo integrated communication
KabelisoleringsmaterialePVC halogen free
Kabellængde mellem regneenhed og flow-sensor [m]0.5 m
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kvs-værdier [m³/h]6.25 m³/h
Log storage duration [Month]24 mo
Log storage interval [Month]1 mo
Egenskab
Værdi
Material DescriptionDN20R,qp2.5,130,L,BA,kWh,RadioWB+PI
Materiale i kontakt med medieBrass sensor
MedieVarmeanlæg i henhold til VDI 2035
Medietemperatur [°C] [Maks.]95 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]5 °C
MiljøklasseE1 / M2
Nøjagtighed standardClass 2 to EN1434
Omfattet af WEEEYes
Omgivelsesfugtighed [% RH] [Maks.]95 % RH
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]55 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]5 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.]60 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.]-25 °C
PakkeformatMultipak
Product line08
ProduktgruppeEnergimålere
ProdukttypeSonoSafe 10
qc [m³/h]0.0050 m³/h
qi [m³/h]0.025 m³/h
qp [m³/h]2.5 m³/h
qs [m³/h]5.0 m³/h
qss [m³/h]5.50 m³/h
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f
SCIP-dossier produktnavnUltrasonic Pathfinder
Sekundær batterispænding3.6 V
Sekundærbatteri Antal batterier1
Sekundært batteri Type eller navn0,5 AA Lithium
Sekundært batteri Vægt pr. batteri10 g
Temperature sensor approved temperature [°C] [Max]105 °C
Temperature sensor approved temperature [°C] [Min]0 °C
Temperaturføler, diameter [mm]5.2 mm
Temperaturføler, kabellængde [m]1.5 m
TemperaturfølertypePt 1000
TilslutningsstørrelseG 1
TilslutningstyperGevind
Tryk nominelt [bar]16 bar
Vægt per batteri18 g

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.974 Kilogram
Nettovægt0.8 Kilogram
Volume3.158 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702425145025
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm