Energimålere, SonoMeter 40, 50 mm, null: 15, Opvarmning og køling, net
187F2841
187F2841
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| 1 Primærbatteri SUM vægt Kg | 0.019 |
| 1 Primært batteri vægt kg | 0.019 |
| Applikation | Opvarmning og køling |
| Approval authority | MID |
| Approved meteorological range [°C] [Max] | 180 °C |
| Approved meteorological range [°C] [Min] | 0 °C |
| Batterilevetid [år] | 15 yr |
| Batteritype eller navn | AA Lithium (ER14505) |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diameter [mm] | 50 mm |
| Displaytype | LCD |
| Dynamic range | 1:100 |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Energienhed | kWh |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Flow-måleprincip | Ultrasonisk |
| Forsyningsspænding [V] AC | 24 V |
| Forsyningsspændingstype | net |
| Godkendelsestype | Type approved and 1st time verified |
| Grænseflademodul åbning 1 | No interface module |
| Indeholder batterier | Yes |
| Installation | Return |
| Integreret kommunikation | M-Bus |
| IP-beskyttelsesklasse | IP65 |
| Kabelisoleringsmateriale | Halogenfri |
| Kabellængde mellem regneenhed og flow-sensor [m] | 2.5 m |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kvs-værdier [m³/h] | 43.30 m³/h |
| Længde [mm] | 270 mm |
| Log storage duration [Month] | 36 mo |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | SONO40 DN50 qp15 270 R fl HC 24V MBus |
| Medie | Water quality with pH 7 to 9.5 |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 130 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
| Miljøklasse | E2/M1 |
| Nøjagtighed standard | Class 2 to EN1434 |
| Omfattet af WEEE | Yes |
| Omgivelsesfugtighed [% RH] [Maks.] | 93 % RH |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 55 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | 5 °C |
| Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] | -25 °C |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Energimålere |
| Produkttype | SonoMeter 40 |
| qc [m³/h] | 0.030 m³/h |
| qi [m³/h] | 0.150 m³/h |
| qp [m³/h] | 15.0 m³/h |
| qs [m³/h] | 30.0 m³/h |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | 0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00 |
| SCIP-dossier produktnavn | Sono40 |
| Temperaturføler, diameter [mm] | 5.2 mm |
| Temperaturføler, kabellængde [m] | 3.0 m |
| Temperaturfølertype | Pt 500 |
| Tilslutningsstørrelse | DN 50 |
| Tilslutningstyper | Flange |
| Tryk nominelt [bar] | 25 bar |
| Vægt per batteri | 19 g |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255291596 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |