Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Energimålere, SonoMeter 40, 25 mm, null: 3.5, Varme, net

187F2811

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
1 Primærbatteri SUM vægt Kg0.019
1 Primært batteri vægt kg0.019
ApplikationVarme
Approval authorityMID
Approved meteorological range [°C] [Max]180 °C
Approved meteorological range [°C] [Min]0 °C
Batterilevetid [år]15 yr
Batteritype eller navnAA Lithium (ER14505)
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter [mm]25 mm
DisplaytypeLCD
Dynamic range1:100
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EnergienhedkWh
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Flow-måleprincipUltrasonisk
Forsyningsspænding [V] AC24 V
Forsyningsspændingstypenet
GodkendelsestypeType approved and 1st time verified
Grænseflademodul åbning 1No interface module
Indeholder batterierYes
InstallationFremløb
Integreret kommunikationM-Bus
IP-beskyttelsesklasseIP65
KabelisoleringsmaterialeHalogenfri
Kabellængde mellem regneenhed og flow-sensor [m]2.5 m
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kvs-værdier [m³/h]11.67 m³/h
Længde [mm]260 mm
Log storage duration [Month]36 mo
Egenskab
Værdi
Material DescriptionSONO40 DN25 qp3.5 260 S HE 24V MBus
MedieWater quality with pH 7 to 9.5
Medietemperatur [°C] [Maks.]130 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]0 °C
MiljøklasseE2/M1
Nøjagtighed standardClass 2 to EN1434
Omfattet af WEEEYes
Omgivelsesfugtighed [% RH] [Maks.]93 % RH
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]55 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]5 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.]35 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.]-25 °C
Product line08
ProduktgruppeEnergimålere
ProdukttypeSonoMeter 40
qc [m³/h]0.007 m³/h
qi [m³/h]0.035 m³/h
qp [m³/h]3.5 m³/h
qs [m³/h]7.0 m³/h
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00
SCIP-dossier produktnavnSono40
Temperaturføler, diameter [mm]5.2 mm
Temperaturføler, kabellængde [m]3.0 m
TemperaturfølertypePt 500
TilslutningsstørrelseG 1 1/4
TilslutningstyperGevind
Tryk nominelt [bar]25 bar
Vægt per batteri19 g

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt3.39 Kilogram
Nettovægt3.09 Kilogram
Volume7.93 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715255289524
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm