Energimålere, SonoMeter 40, 20 mm, null: 2.5, Opvarmning og køling, batteri 2 x AA-celle
187F2629
Energy meter for commercial applications
187F2629
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| 1 Primærbatteri SUM vægt Kg | 0.038 |
| 1 Primært batteri vægt kg | 0.019 |
| Antal pr. pakkeformat | 32 stk. |
| Applikation | Opvarmning og køling |
| Approval authority | MID |
| Approved meteorological range [°C] [Max] | 180 °C |
| Approved meteorological range [°C] [Min] | 0 °C |
| Batteriantal | 2 |
| Batterilevetid [år] | 15.0 yr |
| Batteritype eller navn | AA Lithium (ER14505) |
| Beskrivelse | Energy meter for commercial applications |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diameter [mm] | 20 mm |
| Displaytype | LCD |
| Dynamic range | 1:100 |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Energienhed | kWh |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Flow-måleprincip | Ultrasonisk |
| Forsyningsspændingstype | batteri 2 x AA-celle |
| Godkendelsestype | Type approved and 1st time verified |
| Grænseflademodul åbning 1 | No interface module |
| Indeholder batterier | Yes |
| Installation | Return |
| Integreret kommunikation | Radio 868 MHz OMS |
| Kabelisoleringsmateriale | Halogenfri |
| Kabellængde mellem regneenhed og flow-sensor [m] | 1.2 m |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kvs-værdier [m³/h] | 5.62 m³/h |
| Log storage duration [Month] | 36 mo |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | SONO40 DN20 qp2.5 130 R HC 3.6V MBus+OMS |
| Medie | Water quality with pH 7 to 9.5 |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 130 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
| Miljøklasse | E2/M1 |
| Nøjagtighed standard | Class 2 to EN1434 |
| Omfattet af WEEE | Yes |
| Omgivelsesfugtighed [% RH] [Maks.] | 93 % RH |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 55 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | 5 °C |
| Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] | -25 °C |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Energimålere |
| Produkttype | SonoMeter 40 |
| qc [m³/h] | 0.0050 m³/h |
| qi [m³/h] | 0.025 m³/h |
| qp [m³/h] | 2.5 m³/h |
| qs [m³/h] | 5.0 m³/h |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | 0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00 |
| SCIP-dossier produktnavn | Sono40 |
| Temperaturføler, diameter [mm] | 5.2 mm |
| Temperaturføler, kabellængde [m] | 1.5 m |
| Temperaturfølertype | Pt 500 |
| Tilslutningsstørrelse | G 1 |
| Tilslutningstyper | Gevind |
| Tryk nominelt [bar] | 25 bar |
| Vægt per batteri | 19 g |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.998 Kilogram |
| Nettovægt | 0.998 Kilogram |
| Volume | 3.121 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424607210 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |