Danfoss logo
SonoMeter 40 DN100 360mm flange_left

Energimålere, SonoMeter 40, 100 mm, null: 60, Opvarmning og køling, batteri 2 x AA-celle

187F2624

Energy meter for commercial applications

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
1 Primærbatteri SUM vægt Kg0.038
1 Primært batteri vægt kg0.019
ApplikationOpvarmning og køling
Approval authorityMID
Approved meteorological range [°C] [Max]180 °C
Approved meteorological range [°C] [Min]0 °C
Batteriantal2
Batterilevetid [år]15.0 yr
Batteritype eller navnAA Lithium (ER14505)
BeskrivelseEnergy meter for commercial applications
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter [mm]100 mm
DisplaytypeLCD
Dynamic range1:100
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EnergienhedMWh
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Flow-måleprincipUltrasonisk
Forsyningsspændingstypebatteri 2 x AA-celle
GodkendelsestypeType approved and 1st time verified
Grænseflademodul åbning 1No interface module
Indeholder batterierYes
InstallationReturn
Integreret kommunikationM-Bus
KabelisoleringsmaterialeHalogenfri
Kabellængde mellem regneenhed og flow-sensor [m]5.0 m
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kvs-værdier [m³/h]141.42 m³/h
Log storage duration [Month]36 mo
Egenskab
Værdi
Material DescriptionSONO40 DN100 qp60 360 R fl HC 3.6V MBus
MedieWater quality with pH 7 to 9.5
Medietemperatur [°C] [Maks.]130 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]0 °C
MiljøklasseE2/M1
Nøjagtighed standardClass 2 to EN1434
Omfattet af WEEEYes
Omgivelsesfugtighed [% RH] [Maks.]93 % RH
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]55 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]5 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.]35 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.]-25 °C
Product line08
ProduktgruppeEnergimålere
ProdukttypeSonoMeter 40
qc [m³/h]0.1200 m³/h
qi [m³/h]0.600 m³/h
qp [m³/h]60.0 m³/h
qs [m³/h]120.0 m³/h
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00
SCIP-dossier produktnavnSono40
Temperaturføler, diameter [mm]5.2 mm
Temperaturføler, kabellængde [m]5.0 m
TemperaturfølertypePt 500
TilslutningsstørrelseDN 100
TilslutningstyperFlange
Tryk nominelt [bar]25 bar
Vægt per batteri19 g

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt16.345 Kilogram
Nettovægt16.345 Kilogram
Volume25.051 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702424607166
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm