Danfoss logo
SonoMeter 40 DN20 190mm G1_right

Energimålere, SonoMeter 40, null: 2.5, Varme, batteri 2 x AA-celle

187F2092

Energy meter for commercial applications
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: SonoMeter 40

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
1 Primærbatteri SUM vægt Kg0.038
1 Primært batteri vægt kg0.019
ApplikationVarme
Approval authorityMID
Approved meteorological range [°C] [Max]180 °C
Approved meteorological range [°C] [Min]0 °C
Batteriantal2
Batterilevetid [år]15 yr
Batteritype eller navnAA Lithium (ER14505)
BeskrivelseEnergy meter for commercial applications
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
DisplaytypeLCD
Dynamic range1:100
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EnergienhedGJ
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
Flow-måleprincipUltrasonisk
Forsyningsspændingstypebatteri 2 x AA-celle
GodkendelsestypeType approved and 1st time verified
Grænseflademodul åbning 1No interface module
Indeholder batterierYes
InstallationReturn
Integreret kommunikationM-Bus
KabelisoleringsmaterialeHalogenfri
Kabellængde mellem regneenhed og flow-sensor [m]1.2 m
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kvs-værdier [m³/h]8.15 m³/h
Log storage duration [Month]36 mo
Material DescriptionSONO40 DN20 qp2.5 190 R HE 3.6V MBus
Egenskab
Værdi
MedieWater quality with pH 7 to 9.5
Medietemperatur [°C] [Maks.]130 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]0 °C
MiljøklasseE2/M1
Nøjagtighed standardClass 2 to EN1434
Omfattet af WEEEYes
Omgivelsesfugtighed [% RH] [Maks.]93 % RH
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]55 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]5 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.]35 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.]-25 °C
Product line08
ProduktgruppeEnergimålere
ProdukttypeSonoMeter 40
qc [m³/h]0.0050 m³/h
qi [m³/h]0.025 m³/h
qp [m³/h]2.5 m³/h
qs [m³/h]5.0 m³/h
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00
SCIP-dossier produktnavnSono40
Temperaturføler, diameter [mm]5.2 mm
Temperaturføler, kabellængde [m]1.5 m
TemperaturfølertypePt 500
TilslutningsstørrelseG 1
TilslutningstyperGevind
Tryk nominelt [bar]25 bar
Vægt per batteri19 g

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt2.985 Kilogram
Nettovægt2.685 Kilogram
Volume7.933 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702424606220
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm