Danfoss logo
SonoMeter 30

Energimålere, SonoMeter 30, 25 mm, null: 3.5, Opvarmning og køling, net, RS485 ModBus

187F7048

Energy meter for commercial applications
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: SonoMeter 30

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
ApplikationOpvarmning og køling
BeskrivelseEnergy meter for commercial applications
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter [mm]25 mm
Dynamic range1:100
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Flow-måleprincipUltrasonisk
Forsyningsspænding [V] AC230 V
Forsyningsspændingstypenet
Grænseflademodul åbning 1RS485 ModBus
InstallationFremløb
Integreret kommunikation2 Pulse inputs/outputs
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Længde [mm]260 mm
Egenskab
Værdi
Material DescriptionSONO30 DN25 qp3.5 260 S HC 230V RS-485
Medietemperatur [°C] [Maks.]130 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]5 °C
Nøjagtighed standardClass 2 to EN1434
Omfattet af WEEEYes
Product line08
ProduktgruppeEnergimålere
ProdukttypeSonoMeter 30
qp [m³/h]3.5 m³/h
REACH-kandidatlistens stofferNo
Temperaturføler, diameter [mm]5.2 mm
Temperaturføler, kabellængde [m]1.5 m
TemperaturfølertypePt 500
Tryk nominelt [bar]25 bar

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt3.715 Kilogram
Nettovægt3.295 Kilogram
Volume7.933 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702424501167
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens