Energimålere, SonoMeter 30, null: 25, Opvarmning og køling, net, RS485 ModBus
187F7044
Energy meter for commercial applications
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: SonoMeter 30
Anbefalet udskiftning: 187F2688
187F7044
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| 1 Primærbatteri SUM vægt Kg | 0.019 |
| 1 Primært batteri vægt kg | 0.019 |
| Applikation | Opvarmning og køling |
| Batteriantal | 1 |
| Batteritype eller navn | AA Lithium (ER14505) |
| Beskrivelse | Energy meter for commercial applications |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Dynamic range | 1:100 |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Energienhed | MWh |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Flow-måleprincip | Ultrasonisk |
| Forsyningsspænding [V] AC | 24 V |
| Forsyningsspændingstype | net |
| Grænseflademodul åbning 1 | RS485 ModBus |
| Indeholder batterier | Yes |
| Installation | Return |
| Integreret kommunikation | 2 Pulse inputs/outputs |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | SONO30 DN65 qp25 300 fl R HC 24V RS-485 |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 130 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | 5 °C |
| Nøjagtighed standard | Class 2 to EN1434 |
| Omfattet af WEEE | Yes |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Energimålere |
| Produkttype | SonoMeter 30 |
| qp [m³/h] | 25.0 m³/h |
| qs [m³/h] | 50.0 m³/h |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | f1245927-0732-4fe6-8dbd-60859e22c197 |
| SCIP-dossier produktnavn | Sonometer 30 DN15-100 |
| Temperaturføler, diameter [mm] | 5.2 mm |
| Temperaturføler, kabellængde [m] | 3.0 m |
| Temperaturfølertype | Pt 500 |
| Tilslutningsstørrelse | DN 65 |
| Tryk nominelt [bar] | 25 bar |
| Vægt per batteri | 19 g |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 10.328 Kilogram |
| Nettovægt | 9.191 Kilogram |
| Volume | 12.6 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424496432 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |