Energimålere, SonoMeter 30, null: 3.5, Opvarmning og køling, net, RS485 ModBus
187F7040
Energy meter for commercial applications
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: SonoMeter 30
Anbefalet udskiftning: 187F2683
187F7040
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| 1 Primærbatteri SUM vægt Kg | 0.019 |
| 1 Primært batteri vægt kg | 0.019 |
| Applikation | Opvarmning og køling |
| Batteriantal | 1 |
| Batteritype eller navn | AA Lithium (ER14505) |
| Beskrivelse | Energy meter for commercial applications |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Dynamic range | 1:100 |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Energienhed | kWh |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Flow-måleprincip | Ultrasonisk |
| Forsyningsspænding [V] AC | 24 V |
| Forsyningsspændingstype | net |
| Grænseflademodul åbning 1 | RS485 ModBus |
| Indeholder batterier | Yes |
| Installation | Return |
| Integreret kommunikation | 2 Pulse inputs/outputs |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | SONO30 DN25 qp3.5 260 R HC 24V RS-485 |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 130 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | 5 °C |
| Nøjagtighed standard | Class 2 to EN1434 |
| Omfattet af WEEE | Yes |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Energimålere |
| Produkttype | SonoMeter 30 |
| qp [m³/h] | 3.5 m³/h |
| qs [m³/h] | 7.0 m³/h |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | f1245927-0732-4fe6-8dbd-60859e22c197 |
| SCIP-dossier produktnavn | Sonometer 30 DN15-100 |
| Temperaturføler, diameter [mm] | 5.2 mm |
| Temperaturføler, kabellængde [m] | 2.0 m |
| Temperaturfølertype | Pt 500 |
| Tilslutningsstørrelse | 1 1/4" |
| Vægt per batteri | 19 g |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 3.823 Kilogram |
| Nettovægt | 3.182 Kilogram |
| Volume | 8.007 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424496395 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |