Danfoss logo
SonoMeter 30

Energimålere, SonoMeter 30, null: 2.5, batteri 2 x AA-celle

187F3942

Energy meter for commercial applications
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: SonoMeter 30

Anbefalet udskiftning: 187F2032

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
1 Primærbatteri SUM vægt Kg0.038
1 Primært batteri vægt kg0.019
Batteriantal2
Batteritype eller navnAA Lithium (ER14505)
BeskrivelseEnergy meter for commercial applications
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Forsyningsspændingstypebatteri 2 x AA-celle
Grænseflademodul åbning 1No interface module
Indeholder batterierYes
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Egenskab
Værdi
Material DescriptionSONO30 DN20 qp2.5 130 R HE 3.6V OMS
Omfattet af WEEEYes
Product line08
ProduktgruppeEnergimålere
ProduktlabelYes
ProdukttypeSonoMeter 30
qp [m³/h]2.5 m³/h
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420
SCIP-dossier produktnavnSonometer 30 HE
Vægt per batteri19 g

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.959 Kilogram
Nettovægt0.78 Kilogram
Volume2.94 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428667432
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm