Danfoss logo
SonoMeter 30

Energimålere, SonoMeter 30, 100 mm, null: 60, Opvarmning og køling, batteri 2 x AA-celle, M-bus-modul

187F3919

Energy meter for commercial applications
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: SonoMeter 30

Anbefalet udskiftning: 187F2724

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
ApplikationOpvarmning og køling
BeskrivelseEnergy meter for commercial applications
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter [mm]100 mm
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Forsyningsspændingstypebatteri 2 x AA-celle
Grænseflademodul åbning 1M-bus-modul
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Egenskab
Værdi
Længde [mm]360 mm
Material DescriptionSONO30 DN100 qp60 360 fl S HC 3.6V M-Bus
Omfattet af WEEEYes
Product line08
ProduktgruppeEnergimålere
ProdukttypeSonoMeter 30
qp [m³/h]60.0 m³/h
REACH-kandidatlistens stofferNo

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt14.13 Kilogram
Nettovægt12.15 Kilogram
Volume28.3 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428550666
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens