Danfoss logo
SonoMeter 30

Energimålere, SonoMeter 30, null: 25, Varme, batteri 2 x AA-celle, M-bus-modul

187F3674

Energy meter for commercial applications
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: SonoMeter 30

Anbefalet udskiftning: 187F2020

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
1 Primærbatteri SUM vægt Kg0.038
1 Primært batteri vægt kg0.019
ApplikationVarme
Approval authorityMID
Approved meteorological range [°C] [Max]130 °C
Approved meteorological range [°C] [Min]5 °C
Batteriantal2
Batterilevetid [år]11.0 yr
Batteritype eller navnAA Lithium (ER14505)
BeskrivelseEnergy meter for commercial applications
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
DisplaytypeLCD
Dynamic range1:100
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EnergienhedMWh
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Flow-måleprincipUltrasonisk
Forsyningsspændingstypebatteri 2 x AA-celle
Grænseflademodul åbning 1M-bus-modul
Indeholder batterierYes
InstallationReturn
Integreret kommunikation2 Pulse inputs/outputs
Kabellængde mellem regneenhed og flow-sensor [m]2.5 m
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kvs-værdier [m³/h]55.90 m³/h
Log storage duration [Month]36 mo
Egenskab
Værdi
Material DescriptionSONO30 DN65 qp25 300 fl R HE 3.6V M-Bus
MedieWater quality with pH 7 to 9.5
Medie midlertidig overbelastningstemperatur [ °C]150 °C
Medietemperatur [°C] [Maks.]130 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]5 °C
MiljøklasseE2/M1
Nøjagtighed standardClass 2 to EN1434
Omfattet af WEEEYes
Omgivelsesfugtighed [% RH] [Maks.]93 % RH
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]55 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]5 °C
Product line08
ProduktgruppeEnergimålere
ProduktlabelYes
ProdukttypeSonoMeter 30
qp [m³/h]25.0 m³/h
qp [m³/h] [Max]50.0 m³/h
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420
SCIP-dossier produktnavnSonometer 30 HE
Temperaturføler, diameter [mm]5.2 mm
Temperaturføler, kabellængde [m]3.0 m
TemperaturfølertypePt 500
TilslutningstyperFlange
Tryk nominelt [bar]25 bar
Vægt per batteri19 g

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt10.4 Kilogram
Nettovægt9.21 Kilogram
Volume28.3 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428536240
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm