Energimålere, SonoMeter 30, null: 1.5, Varme, batteri 2 x AA-celle, M-bus-modul
187F3670
Energy meter for commercial applications
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: SonoMeter 30
187F3670
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| 1 Primærbatteri SUM vægt Kg | 0.038 |
| 1 Primært batteri vægt kg | 0.019 |
| Applikation | Varme |
| Approval authority | MID |
| Approved meteorological range [°C] [Max] | 130 °C |
| Approved meteorological range [°C] [Min] | 5 °C |
| Batteriantal | 2 |
| Batterilevetid [år] | 11 yr |
| Batteritype eller navn | AA Lithium (ER14505) |
| Beskrivelse | Energy meter for commercial applications |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Displaytype | LCD |
| Dynamic range | 1:100 |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Energienhed | kWh |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Flow-måleprincip | Ultrasonisk |
| Forsyningsspændingstype | batteri 2 x AA-celle |
| Grænseflademodul åbning 1 | M-bus-modul |
| Indeholder batterier | Yes |
| Installation | Return |
| Integreret kommunikation | 2 Pulse inputs/outputs |
| Kabellængde mellem regneenhed og flow-sensor [m] | 5.0 m |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Log storage interval [Month] | 36 mo |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | SONO30 DN20 qp1.5 130 R HE 3.6V M-Bus |
| Medie | Varmeanlæg i henhold til VDI 2035 |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 130 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | 5 °C |
| Miljøklasse | E2/M1 |
| Nøjagtighed standard | Class 2 to EN1434 |
| Omfattet af WEEE | Yes |
| Omgivelsesfugtighed [% RH] [Maks.] | 93 % RH |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 55 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | 5 °C |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Energimålere |
| Produktlabel | Yes |
| Produkttype | SonoMeter 30 |
| qp [m³/h] | 1.5 m³/h |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | 28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420 |
| SCIP-dossier produktnavn | Sonometer 30 HE |
| Temperaturføler, diameter [mm] | 5.2 mm |
| Temperaturføler, kabellængde [m] | 5.0 m |
| Temperaturfølertype | Pt 500 |
| Tilslutningsstørrelse | G 1 |
| Tilslutningstyper | Gevind |
| Tryk nominelt [bar] | 16 bar |
| Vægt per batteri | 19 g |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 1.242 Kilogram |
| Nettovægt | 1.2 Kilogram |
| Volume | 4.014 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428532853 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |