Energimålere, SonoMeter 30, 15 mm, null: 0.6, Varme, batteri 2 x AA-celle
187F3634
Energy meter for commercial applications
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: SonoMeter 30
Anbefalet udskiftning: 187F2149
187F3634
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Applikation | Varme |
| Beskrivelse | Energy meter for commercial applications |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diameter [mm] | 15 mm |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Forsyningsspændingstype | batteri 2 x AA-celle |
| Grænseflademodul åbning 1 | Radio OMS 868.95 MHz |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Længde [mm] | 110 mm |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | SONO30 DN15 qp0.6 110 S HE 3.6V OMS |
| Omfattet af WEEE | Yes |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Energimålere |
| Produkttype | SonoMeter 30 |
| qp [m³/h] | 0.6 m³/h |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | f1245927-0732-4fe6-8dbd-60859e22c197 |
| SCIP-dossier produktnavn | Sonometer 30 DN15-100 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.847 Kilogram |
| Nettovægt | 0.8 Kilogram |
| Volume | 2.965 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428025799 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |