Danfoss logo
SonoMeter 30

Energimålere, SonoMeter 30, 20 mm, null: 1.5, Varme, batteri 2 x AA-celle, M-bus-modul

187F3628

Energy meter for commercial applications
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: SonoMeter 30

Anbefalet udskiftning: 187F2005

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
1 Primærbatteri SUM vægt Kg0.038
1 Primært batteri vægt kg0.019
ApplikationVarme
Batteriantal2
Batteritype eller navnAA cells Lithium thionyl chloride
BeskrivelseEnergy meter for commercial applications
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter [mm]20 mm
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Forsyningsspændingstypebatteri 2 x AA-celle
Grænseflademodul åbning 1M-bus-modul
Indeholder batterierYes
Egenskab
Værdi
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionSONO30 DN20 qp1.5 130 S HE 3.6V M-Bus
Omfattet af WEEEYes
Product line08
ProduktgruppeEnergimålere
ProduktlabelYes
ProdukttypeSonoMeter 30
qp [m³/h]1.5 m³/h
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420
SCIP-dossier produktnavnSonometer 30 HE
Vægt per batteri19 g

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.978 Kilogram
Nettovægt0.826 Kilogram
Volume3.078 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428006347
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm