Danfoss logo
SonoMeter 30

Energimålere, SonoMeter 30, 20 mm, null: 2.5, Varme, batteri 2 x AA-celle, M-bus-modul

187F3613

Energy meter for commercial applications
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: SonoMeter 30

Anbefalet udskiftning: 187F2006

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
ApplikationVarme
BeskrivelseEnergy meter for commercial applications
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter [mm]20 mm
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Forsyningsspændingstypebatteri 2 x AA-celle
Grænseflademodul åbning 1M-bus-modul
Egenskab
Værdi
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionSONO30 DN20 qp2.5 130 R HE 3.6V M-Bus
Omfattet af WEEEYes
Product line08
ProduktgruppeEnergimålere
ProdukttypeSonoMeter 30
qp [m³/h]2.5 m³/h
REACH-kandidatlistens stofferNo

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.92 Kilogram
Nettovægt0.78 Kilogram
Volume3.174 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428519649
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens