Energimålere, SonoMeter 30, 20 mm, null: 1.5, Opvarmning og køling, batteri 2 x AA-celle, M-bus-modul
187F3134
Energy meter for commercial applications
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: SonoMeter 30
Anbefalet udskiftning: 187F2604
187F3134
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| 1 Primærbatteri SUM vægt Kg | 0.038 |
| 1 Primært batteri vægt kg | 0.019 |
| Applikation | Opvarmning og køling |
| Approval authority | MID |
| Approved meteorological range [°C] [Max] | 130 °C |
| Approved meteorological range [°C] [Min] | 5 °C |
| Batteriantal | 2 |
| Batterilevetid [år] | 11 yr |
| Batteritype eller navn | AA cells Lithium thionyl chloride |
| Beskrivelse | Energy meter for commercial applications |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diameter [mm] | 20 mm |
| Displaytype | LCD |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Flow-måleprincip | Ultrasonisk |
| Forsyningsspændingstype | batteri 2 x AA-celle |
| Godkendelsestype | Type approved and 1st time verified |
| Grænseflademodul åbning 1 | M-bus-modul |
| Indeholder batterier | Yes |
| Integreret kommunikation | 2 Pulse inputs/outputs |
| IP-beskyttelsesklasse | IP65 |
| Kabelisoleringsmateriale | Halogenfri |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Længde [mm] | 130.0 mm |
| Log storage duration [Month] | 36 mo |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | SONO30 DN20 qp1.5 130 R HC 3.6V M-Bus |
| Medie | Varmeanlæg i henhold til VDI 2035 |
| Medie midlertidig overbelastningstemperatur [ °C] | 150 °C |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 130 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | 5 °C |
| Miljøklasse | E2/M1 |
| Nøjagtighed standard | Class 2 to EN1434 |
| Omfattet af WEEE | Yes |
| Omgivelsesfugtighed [% RH] [Maks.] | 93 % RH |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 55 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | 5 °C |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Energimålere |
| Produktlabel | Yes |
| Produkttype | SonoMeter 30 |
| qc [m³/h] | 0.0060 m³/h |
| qi [m³/h] | 0.015 m³/h |
| qp [m³/h] | 1.5 m³/h |
| qs [m³/h] | 3.0 m³/h |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | 28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420 |
| SCIP-dossier produktnavn | Sonometer 30 HE |
| Temperaturfølertype | Pt 500 |
| Tilslutningsstørrelse | G 1 |
| Tilslutningstyper | Gevind |
| Vægt per batteri | 19 g |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.984 Kilogram |
| Nettovægt | 0.7 Kilogram |
| Volume | 2.856 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428959919 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |