Danfoss logo
SonoMeter 30

Energimålere, SonoMeter 30, 20 mm, null: 2.5, Varme, net, M-bus-modul

187F3031

Energy meter for commercial applications
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: SonoMeter 30

Anbefalet udskiftning: 187F2058

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
1 Primærbatteri SUM vægt Kg0.019
1 Primært batteri vægt kg0.019
ApplikationVarme
Approval authorityMID
Approved meteorological range [°C] [Max]130 °C
Approved meteorological range [°C] [Min]5 °C
Batteriantal1
Batterilevetid [år]11.0 yr
Batteritype eller navnAA cells Lithium thionyl chloride
BeskrivelseEnergy meter for commercial applications
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter [mm]20 mm
DisplaytypeLCD
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Flow-måleprincipUltrasonisk
Forsyningsspændingstypenet
GodkendelsestypeType approved and 1st time verified
Grænseflademodul åbning 1M-bus-modul
Indeholder batterierYes
Integreret kommunikation2 Pulse inputs/outputs
IP-beskyttelsesklasseIP65
KabelisoleringsmaterialeHalogenfri
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Længde [mm]130.0 mm
Egenskab
Værdi
Log storage duration [Month]36 mo
Material DescriptionSONO30 DN20 qp2.5 130 R HE 230V M-Bus
MedieVarmeanlæg i henhold til VDI 2035
Medie midlertidig overbelastningstemperatur [ °C]150 °C
Medietemperatur [°C] [Maks.]130 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]5 °C
MiljøklasseE2/M1
Nøjagtighed standardClass 2 to EN1434
Omfattet af WEEEYes
Omgivelsesfugtighed [% RH] [Maks.]93 % RH
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]55 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]5 °C
Product line08
ProduktgruppeEnergimålere
ProduktlabelYes
ProdukttypeSonoMeter 30
qp [m³/h]2.5 m³/h
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420
SCIP-dossier produktnavnSonometer 30 HE
TemperaturfølertypePt 500
TilslutningsstørrelseG 1
TilslutningstyperGevind
Vægt per batteri19 g

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt1.086 Kilogram
Nettovægt1.08 Kilogram
Volume4.19 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428971591
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm