Danfoss logo
 SONOMETER1100

Energimålere, SONOMETER™ 1100, 50 mm, null: 15, Opvarmning og køling

187F8112

SONO1100 DN50 qp15 270 S HC 3.6V M-Bus

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
ApplikationOpvarmning og køling
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter [mm]50 mm
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Flow [m³/h]15.00 m³/h
Flow [m³/h] [Maks.]30.00 m³/h
Flow [m³/h] [Min.]0.15 m³/h
ForsyningsspændingstypeBattery AA-cell
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Material DescriptionSONO1100 DN50 qp15 270 S HC 3.6V M-Bus
Egenskab
Værdi
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.]60 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.]-25 °C
Product line08
ProduktgruppeEnergimålere
ProdukttypeSONOMETER™ 1100
qp [m³/h]15.0 m³/h
Temperaturføler, diameter [mm]6.0 mm
Temperaturføler, kabellængde [m]5.0 m
TemperaturfølermonteringLomme
TemperaturfølertypePt 500

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt8.6 Kilogram
Nettovægt7.9 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume0.186 Hectoliter
EAN/UPC5715162503102