Danfoss logo
 SONOMETER1100

Energimålere, SONOMETER™ 1100, 40 mm, null: 10, Opvarmning og køling

187F8111

SONO1100 DN40 qp10 300 R HC 3.6V M-Bus

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
ApplikationOpvarmning og køling
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter [mm]40 mm
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Flow [m³/h]10.00 m³/h
Flow [m³/h] [Maks.]20.00 m³/h
Flow [m³/h] [Min.]0.10 m³/h
ForsyningsspændingstypeBattery AA-cell
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Material DescriptionSONO1100 DN40 qp10 300 R HC 3.6V M-Bus
Egenskab
Værdi
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.]60 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.]-25 °C
Product line08
ProduktgruppeEnergimålere
ProdukttypeSONOMETER™ 1100
qp [m³/h]10.0 m³/h
Temperaturføler, diameter [mm]5.2 mm
Temperaturføler, kabellængde [m]1.5 m
TemperaturfølermonteringDirekte
TemperaturfølertypePt 500

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt7.3 Kilogram
Nettovægt7 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume0.186 Hectoliter
EAN/UPC5715162503096