Energimålere, Infocal 9, 100 mm - 150 mm, null: 60 - 300, Opvarmning og køling, netenhed, RS485 ModBus
187F9055
Energy calculator
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Infocal 9
187F9055
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Applikation | Opvarmning og køling |
| Beskrivelse | Energy calculator |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] [Maks.] | 150 mm |
| Diameter [mm] [Min] | 100 mm |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Forsyningsspænding [V] AC | 230 V |
| Forsyningsspændingstype | netenhed |
| Grænseflademodul åbning 1 | RS485 ModBus |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Integreret kommunikation | 2 pulse input |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | INF9 HC DN100-150 qp60-300 S 230V RS 48 |
| Omfattet af WEEE | Yes |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Energimålere |
| Produkttype | Infocal 9 |
| qp [m³/h] [Max] | 300.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Min] | 60.0 m³/h |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 1.3 Kilogram |
| Nettovægt | 1.1 Kilogram |
| Volume | 3.378 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424501228 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |