Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Energimålere, Infocal 9, 15 mm - 25 mm, null: 0.6 - 6, Opvarmning og køling

187F9053

Energy calculator
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Infocal 9

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
ApplikationOpvarmning og køling
BeskrivelseEnergy calculator
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter [mm] [Maks.]25 mm
Diameter [mm] [Min]15 mm
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Egenskab
Værdi
Material DescriptionINF9 DN15-25 qp0.6-6 S 3.6V M-Bus
Omfattet af WEEEYes
Product line08
ProduktgruppeEnergimålere
ProdukttypeInfocal 9
qp [m³/h] [Max]6.0 m³/h
qp [m³/h] [Min]0.6 m³/h
REACH-kandidatlistens stofferNo

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt1.3 Kilogram
Nettovægt1.1 Kilogram
Volume3.4 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702424067113
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens