Energimålere, Infocal 9, 50 mm, null: 25, Opvarmning og køling, netenhed
187F9052
Energy calculator
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Infocal 9
187F9052
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Applikation | Opvarmning og køling |
| Beskrivelse | Energy calculator |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diameter [mm] | 50 mm |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Forsyningsspænding [V] AC | 230 V |
| Forsyningsspændingstype | netenhed |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | INF9 DN50 qp25 300fl R 230V M-Bus |
| Omfattet af WEEE | Yes |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Energimålere |
| Produkttype | Infocal 9 |
| qp [m³/h] | 25.0 m³/h |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 1.3 Kilogram |
| Nettovægt | 1.1 Kilogram |
| Volume | 3.4 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424067106 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |