Energimålere, Infocal 9, 200 mm - 350 mm, null: 250 - 1500, Opvarmning og køling, netenhed, M-bus-modul
187F9040
Energy calculator
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Infocal 9
187F9040
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Applikation | Opvarmning og køling |
| Beskrivelse | Energy calculator |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] [Maks.] | 350 mm |
| Diameter [mm] [Min] | 200 mm |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| For flow meter | SONO3500 CT |
| Forsyningsspænding [V] AC | 230 V |
| Forsyningsspændingstype | netenhed |
| Grænseflademodul åbning 1 | M-bus-modul |
| Installation | Return |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Integreret kommunikation | 2 pulse input |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | INF9 DN200-350 qp250-1500 R 230V M-Bus |
| Omfattet af WEEE | Yes |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Energimålere |
| Produktlabel | Yes |
| Produkttype | Infocal 9 |
| qp [m³/h] [Max] | 1500.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Min] | 250.0 m³/h |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 1.119 Kilogram |
| Nettovægt | 1.1 Kilogram |
| Volume | 3.601 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428673365 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |