Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Energimålere, Infocal 9, 400 mm - 500 mm, null: 950 - 2950, Opvarmning og køling, net, M-bus-modul

187F9038

Energy calculator
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Infocal 9

Anbefalet udskiftning: 187F3391, 187F8307

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
ApplikationOpvarmning og køling
BeskrivelseEnergy calculator
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Maks.]500 mm
Diameter [mm] [Min]400 mm
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Forsyningsspænding [V] AC230 V
Forsyningsspændingstypenet
Grænseflademodul åbning 1M-bus-modul
InstallationFremløb
Egenskab
Værdi
Integreret kommunikation2 pulse input
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionINF9 DN400-500 qp950-2950 S 230V M-Bus
Omfattet af WEEEYes
Product line08
ProduktgruppeEnergimålere
ProdukttypeInfocal 9
qp [m³/h] [Max]2950.0 m³/h
qp [m³/h] [Min]950.0 m³/h
REACH-kandidatlistens stofferNo

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt1.3 Kilogram
Nettovægt1.1 Kilogram
Volume3.378 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428673341
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens