Danfoss logo
SonoMeter 30

Energimålere, Infocal 9, 100 mm - 150 mm, null: 60 - 150, Opvarmning og køling, netenhed, M-bus-modul

187F9036

Energy calculator
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Infocal 9

Anbefalet udskiftning: 187F3391, 187F8305

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
ApplikationOpvarmning og køling
BeskrivelseEnergy calculator
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Maks.]150 mm
Diameter [mm] [Min]100 mm
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Forsyningsspænding [V] AC230 V
Forsyningsspændingstypenetenhed
Grænseflademodul åbning 1M-bus-modul
Egenskab
Værdi
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionINF9 DN100-150 qp60-150 S 230V M-Bus
Omfattet af WEEEYes
Product line08
ProduktgruppeEnergimålere
ProduktlabelYes
ProdukttypeInfocal 9
qp [m³/h] [Max]150.0 m³/h
qp [m³/h] [Min]60.0 m³/h
REACH-kandidatlistens stofferNo

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt1.108 Kilogram
Nettovægt1.1 Kilogram
Volume3.581 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428673327
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens