Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Energimålere, Infocal 9, 400 mm - 500 mm, null: 950 - 1475, batteri D-celle, M-bus-modul

187F9034

Energy calculator
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Infocal 9

Anbefalet udskiftning: 187F3391, 187F8302

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
BeskrivelseEnergy calculator
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter [mm] [Maks.]500 mm
Diameter [mm] [Min]400 mm
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Forsyningsspændingstypebatteri D-celle
Grænseflademodul åbning 1M-bus-modul
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Egenskab
Værdi
Material DescriptionINF9 DN400-500 qp950-1475 S 3.6V M-Bus
Omfattet af WEEEYes
Product line08
ProduktgruppeEnergimålere
ProdukttypeInfocal 9
qp [m³/h] [Max]1475.0 m³/h
qp [m³/h] [Min]950.0 m³/h
REACH-kandidatlistens stofferNo

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt1.3 Kilogram
Nettovægt1.1 Kilogram
Volume3.38 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428648479
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens