Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Energimålere, Infocal 9, 100 mm - 150 mm, null: 60 - 150, batteri D-celle, M-bus-modul

187F9032

Energy calculator
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Infocal 9

Anbefalet udskiftning: 187F3391, 187F8300

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
BeskrivelseEnergy calculator
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter [mm] [Maks.]150 mm
Diameter [mm] [Min]100 mm
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Forsyningsspændingstypebatteri D-celle
Grænseflademodul åbning 1M-bus-modul
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Egenskab
Værdi
Material DescriptionINF9 DN100-150 qp60-150 S 3.6V M-Bus
Omfattet af WEEEYes
Product line08
ProduktgruppeEnergimålere
ProdukttypeInfocal 9
qp [m³/h] [Max]150.0 m³/h
qp [m³/h] [Min]60.0 m³/h
REACH-kandidatlistens stofferNo

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt1.3 Kilogram
Nettovægt1.1 Kilogram
Volume3.38 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428648455
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens