Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Energimålere, Infocal 9, 200 mm - 350 mm, null: 250 - 1500, Opvarmning og køling, netenhed, M-bus-modul

187F9031

Energy calculator
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Infocal 9

Anbefalet udskiftning: 187F8306

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
ApplikationOpvarmning og køling
BeskrivelseEnergy calculator
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Maks.]350 mm
Diameter [mm] [Min]200 mm
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Forsyningsspænding [V] AC230 V
Forsyningsspændingstypenetenhed
Grænseflademodul åbning 1M-bus-modul
Egenskab
Værdi
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionINF9 DN200-350 qp250-1500 R 230V M-Bus
Omfattet af WEEEYes
Product line08
ProduktgruppeEnergimålere
ProduktlabelYes
ProdukttypeInfocal 9
qp [m³/h] [Max]1500.0 m³/h
qp [m³/h] [Min]250.0 m³/h
REACH-kandidatlistens stofferNo

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.623 Kilogram
Nettovægt0.623 Kilogram
Volume2.3 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428548861
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens